Super mandrin Dream sans clavette (Numéros de référence)

Super mandrin Dream sans clavette

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • M2T-SLC13-95, M3T-SLC13-95, M4T-SLC13-95
  • Super mandrin Dream sans clavette
  • ST20-SLC13-150, ST25-SLC13-160, ST32-SLC13-170
For drilling and tapping: One unit plays two roles.

[Features]
· Adopts a reverse rotation locking function that enables machining in reverse.
· Tap stand can process up to M16.
· Loosening prevention is realized with a single touch.
· Prevents loosening even with instantaneous stops during high speed rotation.
· The same cutting torque can be achieved with both forward and reverse rotation.
· Can be retightened using a hook wrench, improving safety.
· Compact design: Same dimensions as conventional keyless chuck. A logical short-mount design.
· Runout accuracy of 0.05 mm or less: Meets JIS B 4634 with a standard test bar, maximum grasping diameter, and 1/2 diameter measurement.
· No loosening, even when the spindle stops suddenly: Includes key lock function through lock ring operation.
· Function improvements for greater safety: Adopts a completely integrated shank structure to prevent falling out while rotating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT30-SLC13-110
BT40-SLC13-105
BT50-SLC13-115
M2T-SLC13-95
M3T-SLC13-95
M4T-SLC13-95
ST20-SLC13-150
ST25-SLC13-160
ST32-SLC13-170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spindle types L1
(mm)
L2
(mm)
Mass
(g)
shank E
(mm)

356.57 €

1 6 jours BT30110122.51400BT30-

359.17 €

1 6 jours BT40106118.51900BT40-

464.91 €

1 6 jours BT50115127.54500BT50-

235.57 €

1 6 jours -95.51081200MT2-

284.96 €

1 6 jours -95.51081300MT3-

300.84 €

1 6 jours -95.51081700MT4-

278.40 €

1 6 jours -90.51031200ST2060

231.17 €

1 6 jours -90.51031300ST2570

280.29 €

1 10 jours -90.51031500ST3280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Retainable blade diameter(mm) 0.5~13
D1(mm) 51 Supported wrenches FS13LC Accessory Wrench (FS13LC)

Assistance technique