Porte-outils avec trou pour l'huile à serrure latérale (Numéros de référence)

Porte-outils avec trou pour l'huile à serrure latérale
[Features]
· A side lock type oil hole holder.
· Max. coolant pressure: 2.5 MPa.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT40-SLO16-130
BT40-SLO20-130
BT40-SLO25-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Applicable Collet

769.73 €

1 8 jours 16-

769.73 €

1 8 jours 20-

769.73 €

1 8 jours 25OK25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT40
Tool Type Foret Chuck Type Verrouillage latéral Holder Length L(mm) 130
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 3000 Coolant System Traversante au centre (lame traversante) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Weight(kg) 3.5 Chuck end outer diameter(mm) 49 Chuck part length(mm) 39.5

Assistance technique