Mandrin de fraisage à serrure multiple NC5 (Numéros de référence)

Mandrin de fraisage à serrure multiple NC5
[Features]
· NC tool base holder with excellent gripping force, rigidity, and runout accuracy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC5-46-C16-70
NC5-46-C25-90
NC5-46-C32-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

313.06 €

1 8 jours 7016KM16/CCK160.84449

315.59 €

1 8 jours 9025KM25/CCK25/CCNK251.35560

355.82 €

1 8 jours 10032KM321.66466

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise
Chuck Type Pince de serrage droite Spindle side applicable holder NC5-46

Assistance technique