Mandrin de fraisage de type d'adaptation zéro NC5 (Numéros de référence)

Mandrin de fraisage de type d'adaptation zéro NC5
[Features]
· It is a Zero Fit type milling chuck.
· Dual contact system and 1/10 short taper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC5-46-CZF20-100
NC5-46-CZF25-100
NC5-63-CZF20-105
NC5-63-CZF25-105
NC5-63-CZF32-120
NC5-100-CZF20-105
NC5-100-CZF25-105
NC5-100-CZF32-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

463.21 €

1 8 jours 100NC5-46KM20/CCK201.451.535

463.72 €

1 8 jours 100NC5-46KM25/CCK251.559.535

478.71 €

1 8 jours 105NC5-63KM20/CCK202.151.535

480.23 €

1 8 jours 105NC5-63KM25/CCK252.459.535

520.21 €

1 8 jours 120NC5-63KM32/CCK322.96942

589.39 €

1 8 jours 105NC5-100KM20/CCK204.951.535

591.41 €

1 8 jours 105NC5-100KM25/CCK255.359.535

593.43 €

1 8 jours 105NC5-100KM32/CCK325.76942

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Tool Type Fraise
Chuck Type Pince de serrage droite

Assistance technique