Mandrin de fraisage pour rotation à vitesse élevée HSK (Numéros de référence)

Mandrin de fraisage pour rotation à vitesse élevée HSK
[Features]
· A user-friendly, high speed rotation specification with high accuracy, high rigidity, and high-speed cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HSK100A-C42-115P

Référence pièce
HSK100A-C42-115P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

529.80 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Fraise Chuck Type Pince de serrage droite
Holder Length L(mm) 115 Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 12000 Spindle side applicable holder HSK100A
Applicable Collet KM42/CCK42 Weight(kg) 4.8 Chuck end outer diameter(mm) 86

Assistance technique