Buffle pour polissage final (Numéros de référence)

Buffle pour polissage final
  • Remise sur volume
Ideal for light polishing and dirt removal. Fine file #512 is ideal for rust removal on brass. * Use at speeds of 15,000 rpm or less. * Use with an #EZ402 or #402 mandrel (sold separately).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

512E

Référence pièce
512E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.49 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Outer Diameter(mm) 23.8 Shaft Diameter(mm) 3.2
Particle Size(#) 320 Number Contained In A Packet 1 Detailed applications Ideal for light polishing and dirt removal
Usable DERMEL tool All rotary tools

Vous vous trouvez sur la page de Buffle pour polissage final, le numéro d'article est le suivant: 512E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 512E.

Assistance technique