Jeu de tournevis polyvalents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6244CN

Référence pièce
6244CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.95 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 5.5 / 6.5 / 3.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.5 / 0.6 / 1 / 0.8 Contenu de l'ensemble 6100-1・2・3・4、6190-1・2 Poids(g) 612
Complément Holder Included Caractéristiques Multicraft handle that makes it easy to apply torque does not slip even if hands are oily.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis polyvalents, le numéro d'article est le suivant: 6244CN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6244CN.

Assistance technique