Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8400B-20 |
8400B-25-300 |
8400B-30 |
8400B-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Bolster | Taille | Diamètre de l'écrou (φ) (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre extérieur de pointe (mm) | Poids (g) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.19 € | 1 | 6 jours | 100 | N/A | T20 | 5 | 195 | 3.84 | 54 | The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip. | ||
44.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 300 | N/A | T25 | 6 | 400 | 4.4 | - | The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip. | |
38.87 € | 1 | 6 jours | 130 | Inclus | T30 | 7 | 235 | 5.52 | 109 | The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip. Includes base hexagon. | ||
46.67 € | 1 | 6 jours | 140 | Inclus | T40 | 8 | 250 | 6.65 | 152 | The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip. Includes base hexagon. |
Loading...
Tip standards | Torx | Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Grip Type | Résine |
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Bolster
Taille
Diamètre de l'écrou (φ)(mm)
Longueur totale(mm)
Diamètre extérieur de pointe(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles