Fraise carrée SAD2 pour aluminium, 2 cannelures, non revêtue (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAD2010
SAD2015
SAD2020
SAD2030
SAD2040
SAD2050
SAD2060
SAD2080
SAD2100
SAD2120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

35.79 €

1 Disponible 10 jours 13445

35.79 €

1 Disponible 10 jours 1.54.5445

35.79 €

1 Disponible 10 jours 26445

41.07 €

1 Disponible 10 jours 310645

42.13 €

1 Disponible 10 jours 412645

49.53 €

1 Disponible 10 jours 515650

50.59 €

1 Disponible 10 jours 618650

64.35 €

1 Disponible 10 jours 824860

85.50 €

1 Disponible 10 jours 10281070

115.09 €

1 Disponible 10 jours 12321275

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique