Alésoir en carbure hélicoïdal CHRS, type court (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHRS100

Référence pièce
CHRS100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

117.21 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Diameter(mm) 10 Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Acier à matrices / Acier allié
Groove Length(mm) 35 Coating Y/N N/A Groove Shape Hélicoïdal
Base Blade Y/N N/A Number of flutes NT 4 Chamfer length(mm) 1
Overall Length L(mm) 90 Handle Diameter D(mm) 10 Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30° Diameter tolerance details +0.006~+0.012
Torsional Angle 30°L

Vous vous trouvez sur la page de Alésoir en carbure hélicoïdal CHRS, type court, le numéro d'article est le suivant: CHRS100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHRS100.

Assistance technique