Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Matériau de travail : acier/aluminium/plastique【10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-29023

Référence pièce
151-29023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.35 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Lame work material Acier et aluminium / Plastique
Blade tip angle 53° Application Simultaneous Inner Circumference Front and Back Blade angle(°) 53
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29023
Features For processing inner and outer holes simultaneously (up to 4 mm thick) Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage manuelle / SHAVIV / Lame d'ébavurage / Matériau de travail : acier/aluminium/plastique, le numéro d'article est le suivant: 151-29023.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29023.

Assistance technique