Alésoir professionnel tranchant (tige droite) (Numéros de référence)

Alésoir professionnel tranchant (tige droite)
  • Remise sur volume
Supports work materials such as hard-to-cut materials, die steel, tempered steel and more

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRS-2.97
SRS-2.98
SRS-2.99
SRS-3.00
SRS-3.01
SRS-3.02
SRS-3.03
SRS-3.04
SRS-3.05
SRS-3.10
SRS-3.20
SRS-3.30
SRS-3.40
SRS-3.50
SRS-3.60
SRS-3.70
SRS-3.80
SRS-3.90
SRS-3.97
SRS-3.98
SRS-3.99
SRS-4.00
SRS-4.01
SRS-4.02
SRS-4.03
SRS-4.04
SRS-4.05
SRS-4.10
SRS-4.20
SRS-4.30
SRS-4.40
SRS-4.50
SRS-4.60
SRS-4.70
SRS-4.80
SRS-4.90
SRS-4.97
SRS-4.98
SRS-4.99
SRS-5.00
SRS-5.01
SRS-5.02
SRS-5.03
SRS-5.04
SRS-5.05
SRS-5.10
SRS-5.20
SRS-5.30
SRS-5.40
SRS-5.50
SRS-5.60
SRS-5.70
SRS-5.80
SRS-5.90
SRS-5.97
SRS-5.98
SRS-5.99
SRS-6.00
SRS-6.01
SRS-6.02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

125.47 €

1 6 jours 2.9742045703--+0.002~+0.005

125.47 €

1 6 jours 2.9842045703--+0.002~+0.005

125.47 €

1 6 jours 2.9942045703--+0.002~+0.005

158.65 €

1 10 jours 3420457030.1–0.30.1–0.3+0.002~+0.005

125.47 €

1 6 jours 3.0142045703--+0.003~+0.007

131.12 €

1 6 jours 3.0242045703--+0.003~+0.007

125.47 €

1 6 jours 3.0342045703--+0.003~+0.007

125.47 €

1 6 jours 3.0442045703--+0.003~+0.007

125.47 €

1 6 jours 3.0542045703--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 3.142045703--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 3.242045703--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 3.342253804--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 3.442253804--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 3.542253804--+0.003~+0.007

159.04 €

1 6 jours 3.642253804--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 3.742253804--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 3.842253804--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 3.942253804--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 3.9742253804--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 3.9842253804--+0.003~+0.007

183.15 €

1 8 jours 3.9942253804--+0.003~+0.007

158.65 €

1 6 jours 4422538040.1–0.30.1–0.3+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 4.0142253804--+0.003~+0.007

175.05 €

1 10 jours 4.0242253804--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 4.0342253804--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 4.0442253804--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 4.0542253804--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 4.142253804--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 4.242253804--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 4.342260905--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 4.442260905--+0.003~+0.007

159.04 €

1 6 jours 4.542260905--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 4.642260905--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 4.742260905--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 4.842460905--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 4.942460905--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 4.9742460905--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 4.9842460905--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 4.9942460905--+0.003~+0.007

158.65 €

1 6 jours 5424609050.1–0.30.1–0.3+0.003~+0.007

183.15 €

1 10 jours 5.0142460905--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 5.0242460905--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 5.0342460905--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 5.0442460905--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 5.0542460905--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.142460905--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.242460905--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.34.225651006--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.44.225651006--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.54.225651006--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.64.225651006--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.74.225651006--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.84.225651006--+0.003~+0.007

150.96 €

1 6 jours 5.94.225651006--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 5.974.225651006--+0.003~+0.007

175.05 €

1 6 jours 5.984.225651006--+0.003~+0.007

175.05 €

1 10 jours 5.994.225651006--+0.003~+0.007

104.39 €

1 Disponible 6 jours 64.2256510060.2–0.50.1–0.3+0.003~+0.007

162.61 €

1 10 jours 6.014.225651006--+0.005~+0.009

154.53 €

1 10 jours 6.024.225651006--+0.005~+0.009

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N N/A Surface Treatment Ion Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 45° Tool Material Type Powder high-speed steel

Assistance technique