Trépan aléseur (tige droite) (Numéros de référence)

Trépan aléseur (tige droite)
  • Remise sur volume
Equipped with high precision and heavy machinability, capable of machining at a speed almost equivalent to that of drilling

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRS-1/8
BRS-1.94
BRS-1.95
BRS-1.96
BRS-1.97
BRS-1.98
BRS-1.99
BRS-2.00
BRS-2.01
BRS-2.02
BRS-2.03
BRS-2.04
BRS-2.05
BRS-2.06
BRS-2.07
BRS-2.08
BRS-2.09
BRS-2.10
BRS-2.11
BRS-2.12
BRS-2.13
BRS-2.14
BRS-2.15
BRS-2.16
BRS-2.17
BRS-2.18
BRS-2.19
BRS-2.20
BRS-2.21
BRS-2.22
BRS-2.23
BRS-2.24
BRS-2.25
BRS-2.26
BRS-2.27
BRS-2.28
BRS-2.29
BRS-2.30
BRS-2.31
BRS-2.32
BRS-2.33
BRS-2.34
BRS-2.35
BRS-2.36
BRS-2.37
BRS-2.38
BRS-2.39
BRS-2.40
BRS-2.41
BRS-2.42
BRS-2.43
BRS-2.44
BRS-2.45
BRS-2.46
BRS-2.47
BRS-2.48
BRS-2.49
BRS-2.50
BRS-2.51
BRS-2.52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

53.44 €

1 Disponible 6 jours 1/85.72245703.2---

134.67 €

1 6 jours 1.945.71535603--+0.002~+0.005

123.64 €

1 6 jours 1.955.71535603--+0.002~+0.005

123.64 €

1 6 jours 1.965.71535603--+0.002~+0.005

123.64 €

1 6 jours 1.975.71535603--+0.002~+0.005

123.64 €

1 6 jours 1.985.71535603--+0.002~+0.005

123.64 €

1 8 jours 1.995.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 25.715356030.1–0.30.07~0.2+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.015.71535603--+0.002~+0.005

121.04 €

1 10 jours 2.025.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.035.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.045.71535603--+0.002~+0.005

121.04 €

1 10 jours 2.055.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.065.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.075.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.085.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.095.71535603--+0.002~+0.005

118.71 €

1 6 jours 2.15.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.115.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 10 jours 2.125.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.135.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.145.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.155.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.165.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.175.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.185.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.195.71535603--+0.002~+0.005

126.78 €

1 10 jours 2.25.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.215.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.225.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.235.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.245.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.255.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.265.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.275.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.285.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.295.71535603--+0.002~+0.005

118.71 €

1 6 jours 2.35.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.315.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.325.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.335.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.345.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.355.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.365.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.375.71535603--+0.002~+0.005

121.04 €

1 10 jours 2.385.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.395.71535603--+0.002~+0.005

118.71 €

1 6 jours 2.45.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.415.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.425.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.435.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.445.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.455.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.465.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.475.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.485.71535603--+0.002~+0.005

112.96 €

1 6 jours 2.495.71535603--+0.002~+0.005

98.97 €

1 Disponible 6 jours 2.55.71535603--+0.002~+0.005

94.20 €

1 Disponible 8 jours 2.515.71535603--+0.002~+0.005

102.27 €

1 Disponible 6 jours 2.525.71535603--+0.002~+0.005

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Acier allié Coating Y/N N/A Surface Treatment Ionic Nitriding Treatment
Twist Left-hand thread 60° Tool Material Type High-speed steel

Assistance technique