Fraise alésoir type radical à engagement à droite (avec roue à huile) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RRSS-6.00F-OH
RRSS-6.50F-OH
RRSS-7.00F-OH
RRSS-7.50F-OH
RRSS-8.00F-OH
RRSS-8.50F-OH
RRSS-9.00F-OH
RRSS-9.50F-OH
RRSS-10.00F-OH
RRSS-10.50F-OH
RRSS-11.00F-OH
RRSS-11.50F-OH
RRSS-12.00F-OH
RRSS-12.50F-OH
RRSS-13.00F-OH
RRSS-13.50F-OH
RRSS-14.00F-OH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

449.20 €

1 6 jours 625508563.00.1~0.60.15~0.4+0.009~+0.014

474.06 €

1 6 jours 6.52550908---+0.013~+0.018

474.06 €

1 6 jours 725509083.50.1~0.60.15~0.4+0.013~+0.018

532.81 €

1 6 jours 7.525601008---+0.013~+0.018

532.81 €

1 6 jours 8256010084.00.1~0.80.15~0.4+0.013~+0.018

583.66 €

1 6 jours 8.5256010510---+0.013~+0.018

583.66 €

1 6 jours 92560105104.50.1~0.80.15~0.4+0.013~+0.018

648.06 €

1 6 jours 9.5296011010---+0.013~+0.018

648.06 €

1 6 jours 102960110105.00.1–1.00.15~0.4+0.013~+0.018

713.60 €

1 6 jours 10.5296511512---+0.016~+0.021

713.60 €

1 6 jours 112965115125.00.1–1.00.15~0.4+0.016~+0.021

755.41 €

1 6 jours 11.5297012512---+0.016~+0.021

755.41 €

1 6 jours 122970125126.00.1 to 1.20.15~0.4+0.016~+0.021

813.04 €

1 6 jours 12.5297513012---+0.016~+0.021

813.04 €

1 6 jours 132975130126.00.1 to 1.20.15~0.4+0.016~+0.021

869.54 €

1 6 jours 13.5297513016---+0.016~+0.021

869.54 €

1 6 jours 142975130167.00.1~1.50.15~0.4+0.016~+0.021

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Right Torsion 30° Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Assistance technique