Engagement pour trou borgne, fraise alésoir type radical ultra haute dureté (revêtement DLC) (Numéros de référence)

Engagement pour trou borgne, fraise alésoir type radical ultra haute dureté (revêtement DLC)
  • Remise sur volume
The right lead for complete blind holes allows the chips to be discharged smoothly. Has a DLC coating ideal for reaming non-ferrous metals such as aluminum

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RRSS-2.97F-DLC
RRSS-2.98F-DLC
RRSS-2.99F-DLC
RRSS-3.00F-DLC
RRSS-3.01F-DLC
RRSS-3.02F-DLC
RRSS-3.03F-DLC
RRSS-3.04F-DLC
RRSS-3.05F-DLC
RRSS-3.10F-DLC
RRSS-3.20F-DLC
RRSS-3.30F-DLC
RRSS-3.40F-DLC
RRSS-3.50F-DLC
RRSS-3.60F-DLC
RRSS-3.70F-DLC
RRSS-3.80F-DLC
RRSS-3.90F-DLC
RRSS-3.97F-DLC
RRSS-3.98F-DLC
RRSS-3.99F-DLC
RRSS-4.00F-DLC
RRSS-4.01F-DLC
RRSS-4.02F-DLC
RRSS-4.03F-DLC
RRSS-4.04F-DLC
RRSS-4.05F-DLC
RRSS-4.10F-DLC
RRSS-4.20F-DLC
RRSS-4.30F-DLC
RRSS-4.40F-DLC
RRSS-4.50F-DLC
RRSS-4.60F-DLC
RRSS-4.70F-DLC
RRSS-4.80F-DLC
RRSS-4.90F-DLC
RRSS-4.97F-DLC
RRSS-4.98F-DLC
RRSS-4.99F-DLC
RRSS-5.00F-DLC
RRSS-5.01F-DLC
RRSS-5.02F-DLC
RRSS-5.03F-DLC
RRSS-5.04F-DLC
RRSS-5.05F-DLC
RRSS-5.10F-DLC
RRSS-5.20F-DLC
RRSS-5.30F-DLC
RRSS-5.40F-DLC
RRSS-5.50F-DLC
RRSS-5.60F-DLC
RRSS-5.70F-DLC
RRSS-5.80F-DLC
RRSS-5.90F-DLC
RRSS-5.97F-DLC
RRSS-5.98F-DLC
RRSS-5.99F-DLC
RRSS-6.00F-DLC
RRSS-6.01F-DLC
RRSS-6.02F-DLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

445.13 €

1 Disponible 6 jours 2.971635603---+0.006~+0.012

445.13 €

1 Disponible 6 jours 2.981635603---+0.006~+0.012

445.13 €

1 Disponible 6 jours 2.991635603---+0.006~+0.012

408.52 €

1 6 jours 316356030.70.1–0.30.07~0.15+0.006~+0.012

445.13 €

1 Disponible 6 jours 3.011635603---+0.009~+0.014

445.13 €

1 Disponible 6 jours 3.021635603---+0.009~+0.014

445.13 €

1 Disponible 6 jours 3.031635603---+0.009~+0.014

445.13 €

1 Disponible 6 jours 3.041635603---+0.009~+0.014

445.13 €

1 Disponible 6 jours 3.051635603---+0.009~+0.014

445.13 €

1 Disponible 6 jours 3.11635603---+0.009~+0.014

445.13 €

1 Disponible 6 jours 3.21635603---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.31835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.41835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.51835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.61835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.71835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.81835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.91835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.971835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.981835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 3.991835604---+0.009~+0.014

416.43 €

1 6 jours 418356042.00.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 4.011835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 4.021835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 4.031835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 4.041835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 4.051835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 4.11835604---+0.009~+0.014

453.75 €

1 6 jours 4.21835604---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.32240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.42240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.52240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.62240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.72240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.82240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.92240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.972240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.982240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 4.992240705---+0.009~+0.014

367.61 €

1 6 jours 522407052.50.1–0.30.07~0.15+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 5.012240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 5.022240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 5.032240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 5.042240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 5.052240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 5.12240705---+0.009~+0.014

400.55 €

1 Disponible 6 jours 5.22240705---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.32550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.42550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.52550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.62550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.72550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.82550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.92550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.972550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.982550856---+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 5.992550856---+0.009~+0.014

405.79 €

1 6 jours 625508563.00.1~0.50.1~0.2+0.009~+0.014

442.17 €

1 Disponible 6 jours 6.012550856---+0.013~+0.018

442.17 €

1 Disponible 6 jours 6.022550856---+0.013~+0.018

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Right Side Screw: 30°-40° Tool Material Type Carbide Coating Type DLC

Assistance technique