Alésoir en carbure PF type radical (avec tige droite) (Numéros de référence)

Alésoir en carbure PF type radical (avec tige droite)
  • Remise sur volume
Achieves high-speed and high-precision reaming. Long service life with aqueous cutting fluid processing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RDSS-2.50
RDSS-2.60
RDSS-2.70
RDSS-2.80
RDSS-2.90
RDSS-2.97
RDSS-2.98
RDSS-2.99
RDSS-3.00
RDSS-3.01
RDSS-3.02
RDSS-3.03
RDSS-3.04
RDSS-3.05
RDSS-3.10
RDSS-3.20
RDSS-3.30
RDSS-3.40
RDSS-3.50
RDSS-3.60
RDSS-3.70
RDSS-3.80
RDSS-3.90
RDSS-3.97
RDSS-3.98
RDSS-3.99
RDSS-4.00
RDSS-4.01
RDSS-4.02
RDSS-4.03
RDSS-4.04
RDSS-4.05
RDSS-4.10
RDSS-4.20
RDSS-4.30
RDSS-4.40
RDSS-4.50
RDSS-4.60
RDSS-4.70
RDSS-4.80
RDSS-4.90
RDSS-4.97
RDSS-4.98
RDSS-4.99
RDSS-5.00
RDSS-5.01
RDSS-5.02
RDSS-5.03
RDSS-5.04
RDSS-5.05
RDSS-5.10
RDSS-5.20
RDSS-5.30
RDSS-5.40
RDSS-5.50
RDSS-5.60
RDSS-5.70
RDSS-5.80
RDSS-5.90
RDSS-5.97
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

175.21 €

1 Disponible 6 jours 2.54.61635603--+0.006~+0.012

132.37 €

1 Disponible 6 jours 2.64.61635603--+0.006~+0.012

132.37 €

1 Disponible 6 jours 2.74.61635603--+0.006~+0.012

132.37 €

1 Disponible 6 jours 2.84.61635603--+0.006~+0.012

132.37 €

1 Disponible 6 jours 2.94.61635603--+0.006~+0.012

135.07 €

1 6 jours 2.974.61635603--+0.006~+0.012

135.07 €

1 6 jours 2.984.61635603--+0.006~+0.012

135.07 €

1 6 jours 2.994.61635603--+0.006~+0.012

138.02 €

1 10 jours 34.616356030.1~0.20.15~0.5+0.006~+0.012

135.07 €

1 6 jours 3.014.61635603--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 3.024.61635603--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 3.034.61635603--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 3.044.61635603--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 3.054.61635603--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 3.14.61635603--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 3.24.61635603--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 3.34.61835604--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 3.44.61835604--+0.009~+0.014

138.02 €

1 6 jours 3.54.618356040.1~0.20.1~0.15+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 3.64.61835604--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 3.74.61835604--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 3.84.61835604--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 3.94.61835604--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 3.974.61835604--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 3.984.61835604--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 3.994.61835604--+0.009~+0.014

146.11 €

1 8 jours 44.618356040.1~0.20.1~0.15+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 4.014.61835604--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 4.024.61835604--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 4.034.61835604--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 4.044.61835604--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 4.054.61835604--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 4.14.61835604--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 4.24.61835604--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 4.35.72240705--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 4.45.72240705--+0.009~+0.014

138.02 €

1 6 jours 4.55.722407050.15~0.20.1~0.15+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 4.65.72240705--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 4.75.72240705--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 4.85.72240705--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 4.95.72240705--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 4.975.72240705--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 4.985.72240705--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 4.995.72240705--+0.009~+0.014

138.02 €

1 6 jours 55.722407050.15~0.20.1~0.15+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 5.015.72240705--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 5.025.72240705--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 5.035.72240705--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 5.045.72240705--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 5.055.72240705--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 5.15.72240705--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 5.25.72240705--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 5.35.72550856--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 5.45.72550856--+0.009~+0.014

138.02 €

1 6 jours 5.55.725508560.15~0.20.12~0.2+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 5.65.72550856--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 5.75.72550856--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 5.85.72550856--+0.009~+0.014

133.84 €

1 Disponible 6 jours 5.95.72550856--+0.009~+0.014

135.07 €

1 6 jours 5.975.72550856--+0.009~+0.014

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Twist Left-hand thread 45°
Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Assistance technique