Alésoir en carbure, type radical, avec tête type enveloppe (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF-RM7.80
PF-RM7.90
PF-RM7.97
PF-RM7.98
PF-RM7.99
PF-RM8.00
PF-RM8.01
PF-RM8.02
PF-RM8.03
PF-RM8.04
PF-RM8.05
PF-RM8.10
PF-RM8.20
PF-RM8.30
PF-RM8.40
PF-RM8.50
PF-RM8.60
PF-RM8.70
PF-RM8.80
PF-RM8.90
PF-RM8.97
PF-RM8.98
PF-RM8.99
PF-RM9.00
PF-RM9.01
PF-RM9.02
PF-RM9.03
PF-RM9.04
PF-RM9.05
PF-RM9.10
PF-RM9.20
PF-RM9.30
PF-RM9.40
PF-RM9.50
PF-RM9.60
PF-RM9.70
PF-RM9.80
PF-RM9.90
PF-RM9.97
PF-RM9.98
PF-RM9.99
PF-RM10.00
PF-RM10.01
PF-RM10.02
PF-RM10.03
PF-RM10.04
PF-RM10.05
PF-RM10.10
PF-RM10.20
PF-RM10.30
PF-RM10.40
PF-RM10.50
PF-RM10.60
PF-RM10.70
PF-RM10.80
PF-RM10.90
PF-RM10.97
PF-RM10.98
PF-RM10.99
PF-RM11.00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Applicable Arbor Cord Blade diameter tolerance

235.06 €

1 Disponible 6 jours 7.86.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 Disponible 6 jours 7.96.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 jours 7.976.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 jours 7.986.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 jours 7.996.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 Disponible 6 jours 86.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 jours 8.016.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 jours 8.026.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 jours 8.036.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 jours 8.046.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 6 jours 8.056.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 Disponible 6 jours 8.16.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

235.06 €

1 Disponible 6 jours 8.26.62060100NI00156 (NI00157) shank diameter φ8+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponible 6 jours 8.36.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponible 6 jours 8.46.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponible 6 jours 8.56.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponible 6 jours 8.66.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

265.97 €

1 Disponible 6 jours 8.76.82060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponible 6 jours 8.872060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponible 6 jours 8.972060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 jours 8.9772060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 jours 8.9872060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 jours 8.9972060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponible 6 jours 972060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 jours 9.0172060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 jours 9.0272060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 jours 9.0372060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 jours 9.0472060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 6 jours 9.0572060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponible 6 jours 9.172060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

270.28 €

1 Disponible 6 jours 9.272060105NI00158 (NI00159) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponible 6 jours 9.37.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponible 6 jours 9.47.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponible 6 jours 9.57.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponible 6 jours 9.67.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

297.99 €

1 Disponible 6 jours 9.77.12262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 Disponible 6 jours 9.87.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 Disponible 6 jours 9.97.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 6 jours 9.977.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 6 jours 9.987.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 6 jours 9.997.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 Disponible 6 jours 107.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.013~+0.018

302.17 €

1 6 jours 10.017.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 6 jours 10.027.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 6 jours 10.037.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 6 jours 10.047.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 6 jours 10.057.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 Disponible 6 jours 10.17.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

302.17 €

1 Disponible 6 jours 10.27.22262112NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponible 6 jours 10.37.62267122NI00160 (NI00161) shank diameter φ10+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponible 6 jours 10.47.62267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponible 6 jours 10.57.62267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponible 6 jours 10.67.62267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

336.52 €

1 Disponible 6 jours 10.77.62267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 jours 10.87.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 jours 10.97.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 jours 10.977.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 jours 10.987.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 jours 10.997.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

338.63 €

1 6 jours 117.92267122NI00162 (NI00163) shank diameter φ12+0.016~+0.021

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Groove Shape Spirale
Twist Left-hand thread 45° Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Assistance technique