Alésoir en carbure type radical, long (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RDS-4.30
RDS-4.40
RDS-4.50
RDS-4.60
RDS-4.70
RDS-4.80
RDS-4.90
RDS-4.97
RDS-4.98
RDS-4.99
RDS-5.00
RDS-5.01
RDS-5.02
RDS-5.03
RDS-5.04
RDS-5.05
RDS-5.10
RDS-5.20
RDS-5.30
RDS-5.40
RDS-5.50
RDS-5.60
RDS-5.70
RDS-5.80
RDS-5.90
RDS-5.97
RDS-5.98
RDS-5.99
RDS-6.00
RDS-6.01
RDS-6.02
RDS-6.03
RDS-6.04
RDS-6.05
RDS-6.10
RDS-6.20
RDS-6.30
RDS-6.40
RDS-6.50
RDS-6.60
RDS-6.70
RDS-6.80
RDS-6.90
RDS-6.97
RDS-6.98
RDS-6.99
RDS-7.00
RDS-7.01
RDS-7.02
RDS-7.03
RDS-7.04
RDS-7.05
RDS-7.10
RDS-7.20
RDS-7.30
RDS-7.40
RDS-7.50
RDS-7.60
RDS-7.70
RDS-7.80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Blade diameter tolerance

151.35 €

1 6 jours 4.35.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 4.45.72245755+0.009~+0.014

140.94 €

1 6 jours 4.55.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 4.65.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 4.75.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 4.85.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 4.95.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 4.975.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 4.985.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 4.995.72245755+0.009~+0.014

140.94 €

1 6 jours 55.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.015.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.025.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.035.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.045.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.055.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.15.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.25.72245755+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.35.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.45.725651006+0.009~+0.014

140.94 €

1 6 jours 5.55.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.65.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.75.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.85.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.95.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.975.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.985.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 5.995.725651006+0.009~+0.014

140.94 €

1 6 jours 65.725651006+0.009~+0.014

151.35 €

1 6 jours 6.015.725651006+0.013~+0.018

151.35 €

1 6 jours 6.025.725651006+0.013~+0.018

151.35 €

1 6 jours 6.035.725651006+0.013~+0.018

151.35 €

1 6 jours 6.045.725651006+0.013~+0.018

151.35 €

1 6 jours 6.055.725651006+0.013~+0.018

151.35 €

1 6 jours 6.15.725651006+0.013~+0.018

151.35 €

1 6 jours 6.25.725651006+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.3725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.4725701108+0.013~+0.018

152.70 €

1 6 jours 6.5725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.6725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.7725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.8725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.9725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.97725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.98725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 6.99725701108+0.013~+0.018

152.70 €

1 6 jours 7725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 7.01725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 7.02725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 7.03725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 7.04725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 7.05725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 7.1725701108+0.013~+0.018

163.99 €

1 6 jours 7.2725701108+0.013~+0.018

189.08 €

1 6 jours 7.3725851258+0.013~+0.018

189.08 €

1 6 jours 7.4725851258+0.013~+0.018

174.72 €

1 6 jours 7.5725851258+0.013~+0.018

189.08 €

1 6 jours 7.6725851258+0.013~+0.018

189.08 €

1 6 jours 7.7725851258+0.013~+0.018

189.08 €

1 6 jours 7.8725851258+0.013~+0.018

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Twist Left-hand thread 45°
Tool Material Type Carbide Coating Type TiCN2

Assistance technique