Clé coudée à cliquet, courte (col à double pivot) (Numéros de référence)

Clé coudée à cliquet, courte (col à double pivot)
[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· An arrow indicates the tightening direction so the work direction is clearly understood.
· The box part has KTC's original Power Fit shape.
· The 72 tooth gear with 5° feed angle makes fine feed operations possible.
· Continuous and smooth work in narrow spaces is possible with the span between the ratchet offset part and the hinge shorter, and with the thickness reduced.
· The size is indicated in an easy-to-see spot on the head.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR1S-1113F

Référence pièce
MR1S-1113F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.36 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Overall Length(mm) 135 Width across flat dimension(mm) 11×13 Single Product/Set Classification Unité
Thickness(mm) 8.4×8.4 Trusco Code 373-6512 Mass(g) 105

Vous vous trouvez sur la page de Clé coudée à cliquet, courte (col à double pivot), le numéro d'article est le suivant: MR1S-1113F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR1S-1113F.

Assistance technique