Clé coudée à cliquet, courte (col à pivot) (Numéros de référence)

Clé coudée à cliquet, courte (col à pivot)
  • Remise sur volume
[Features]
· Final tightening is possible with the ratchet box part.
· The 72 tooth gear with 5° feed angle makes fine feed operations possible.
· An arrow indicates the tightening direction so the work direction is clearly understood.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSR2S-13F
MSR2S-14F
MSR2S-18F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

61.28 €

1 Disponible 6 jours 1351368.4373-684994

61.38 €

1 Disponible 6 jours 1401468.4373-6857104

75.85 €

1 Disponible 6 jours 17518811.4373-6890201

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) Disponible
Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique