Clé mixte Profit® (Numéros de référence)

Clé mixte Profit®
  • Remise sur volume
[Features]
· Transparent resin case with contents tray included.
· It has a slim form with emphasis on "thinness and lightness".
· The design of the handle is tapered-shape, with transfer of torque and possibility of bending in mind.
· The length of the handle is also set to an optimum length that considers the tightening torque.
· The box part adopts the Power Fit shape.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMS305

Référence pièce
TMS305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

132.41 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 / 13 / 12 / 11 / 18 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 8 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Set Content(mm) MS30-8、10、12、13、14 Set Content(Point) 5 Trusco Code 383-9753
Mass(g/Set) 440

Vous vous trouvez sur la page de Clé mixte Profit®, le numéro d'article est le suivant: TMS305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMS305.

Assistance technique