Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB2X20 |
TB2X20B |
TB210 |
TB210B |
TB214 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Set Contents (Items) | Trusco Code | Socket | Handle Contents | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.62 € | 1 | 6 jours | 5 ~ 14 | 25 | 383-9265 | Hexagon (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hexagon Deep (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (50, 100), Oscillating Extension Bar (30) | 1300 | ||
194.77 € | 1 | 6 jours | 1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5 / 5/16 / 5.5 / 6 / 7 / 7/16 / 7/32 / 8 / 9/16 / 9/32 / 10 / 11 / 11/32 / 12 / 13 / 14 | 25 | 383-9273 | Hexagon (Inches): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, Hexagon (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (50, 100), Oscillating Extension Bar (30) | 1300 | ||
95.80 € | 1 | 6 jours | 5 ~ 14 | 13 | 383-9184 | Hexagon (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100) | 400 | ||
100.71 € | 1 | 6 jours | 1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 / 11/32 | 13 | 383-9192 | Hexagon (inches): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, | Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100) | 400 | ||
119.17 € | 1 | 6 jours | 3.2 ~ 14 | 17 | 383-9214 | Hexagon (mm): 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100) | 440 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Features | Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Set Contents (Items)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles