Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 9,5 mm / tailles en pouces) (Numéros de référence)

Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 9,5 mm / tailles en pouces)
[Features]
· Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user.
· The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB308BX

Référence pièce
TB308BX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

188.85 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 3/8 Set Contents (Items) 12
Trusco Code 383-9290 Socket Hexagon: 3/8, 7/16 Double Hex: 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4 Handle Contents Ratchet Handle, Extension Bar (50, 100), Universal Joint
Accessory Socket Holder Features Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. Mass(g/Set) 1700

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 9,5 mm / tailles en pouces), le numéro d'article est le suivant: TB308BX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB308BX.

Assistance technique