Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B2-7/16W |
B2-11/32W |
B3-3/4W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 7/16 | 19 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1243 | 16 | ||
7.86 € | 1 | 9 jours | 6.3 | 11/32 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1065 | 13 | ||
10.58 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 3/4 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 373-1669 | 62 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | 12 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is a standard type which is of a compact design with a shorter overall length than conventional products and easy to work in narrow places. KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles