Poignée à cliquet (angle d'insertion 19,0 mm) (Numéros de référence)

Poignée à cliquet (angle d'insertion 19,0 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is an oval-type ratchet handle.
· Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BR6A

Référence pièce
BR6A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

148.53 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 19
Overall length (L dimension)(mm) 505 The Number of Teeth(sheet) 40 Trusco Code 381-0607
Mass(g) 2500 Features It is an oval-type ratchet handle. Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet (angle d'insertion 19,0 mm), le numéro d'article est le suivant: BR6A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BR6A.

Assistance technique