Douille de clé à impact (angle d'insertion 19,0 mm, mince, profonde) (Numéros de référence)

Douille de clé à impact (angle d'insertion 19,0 mm, mince, profonde)
  • Remise sur volume
[Features]
· Thin type that can be easily used in narrow places.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP6L-21TP
BP6L-24TP
BP6L-30TP
BP6L-32TP
BP6L-33TP
BP6L-36TP
BP6L-38TP
BP6L-41TP
BP6L-46TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

45.61 €

1 Disponible 6 jours 21307-9899455

51.00 €

1 Disponible 6 jours 24307-9929479

69.56 €

1 Disponible 6 jours 30307-9961617

69.75 €

1 Disponible 6 jours 32307-9970638

75.82 €

1 Disponible 6 jours 33307-9988693

84.83 €

1 Disponible 6 jours 36308-0021964

86.26 €

1 Disponible 6 jours 38308-00301056

97.49 €

1 Disponible 6 jours 41308-00481092

88.77 €

1 Disponible 6 jours 46308-00561399

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 100 Accessory Pin, Ring
Features A thin type that can be easily used in confined spaces. The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.

Assistance technique