Douille de clé à impact longue (angle d'insertion 9,5 mm, mince) (Numéros de référence)

Douille de clé à impact longue (angle d'insertion 9,5 mm, mince)
  • Remise sur volume
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
[Applications]
· Impact wrench socket

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP3LL-10TP
BP3LL-13TP
BP3LL-14TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

48.21 €

1 Disponible 6 jours 10383-5316170

50.81 €

1 Disponible 6 jours 13383-5332225

51.03 €

1 Disponible 6 jours 14383-5341250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 130 Accessory Pin, Ring
Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed.

Assistance technique