Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SKR703A
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en acier | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 670×420×900 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 39000 | Number of Steps(Level) | 3 | Trusco Code | 456-2097 |
Features | High-grade model. Because it uses a shutter, and can be locked, it is optimal for managing stored items. Each drawer load resistance is up to 10 kg. Ceiling load resistance is up to 140 kg. | Accessory | Top Mat: 1, Partitions: 8, Combination Lock: 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles