Tournevis à cliquet, type intégré, tête double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1150315

Référence pièce
1150315
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.89 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Magnet Disponible Grip Type Résine
Material Stubby Ratchet Screwdriver with Rubber: PP + TPR, Adapter with Magnet: TPR, Double-Ended Bit with Magnet: S-2 Steel, Double-Ended Bit for Stubby Ratchet: S-2 Steel Set 1 Adapter with Magnet/Stubby Ratchet Screwdriver Handle with Rubber/6.35 mm Hexagonal Shaft Dual Head Bit with Magnet +No. 2 x 110 mm/6.35 mm Hexagonal Shaft Dual Head Bit for Stubby Ratchet 30 mm +No. 2 x -5.5 mm Features 1 Bit with Dual Side Screw Drop Prevention Magnet
Features 2 Smooth rotations for more effective tightening with less losses. 42 Features 3 Easy-Work Ratchet Type Application Convenient for narrow spaces, closed spaces and deep spaces.

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à cliquet, type intégré, tête double, le numéro d'article est le suivant: 1150315.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1150315.

Assistance technique