Ciseaux ordinaires (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMS-183

Référence pièce
TMS-183
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.18 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Overall Length(mm) 183 Blade thickness 4mm
Blade Length 50mm Cord 820202 JAN Code 4954458180868
Mass(g) 135 Featured Uses Easily cut everything from steel wire to tinplate. A round-base wire stripper feature is included using rust-proof stainless steel blades for precise cutting without slippage and favorable saw blade workability including spring Blade material Stainless Steel
Grip material TPR Application For Cutting Tinplate, Bamboo Sticks, Aluminum Wire, Copper Wire, Cords, Paper, Cloth, Leather, etc. Cutting Capacity: Tin Sheet Up to 0.6 mm
Cutting Capacity: Bamboo Sticks Up to 8 mm Cutting Capacity: Aluminum Wire Up to 2 mm Cutting Capacity: Copper Wire Up to 2 mm

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux ordinaires, le numéro d'article est le suivant: TMS-183.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMS-183.

Assistance technique