Jeu de mini clés fines (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EMS-08TSET

Référence pièce
EMS-08TSET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.49 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 8×9 / 6×7 / 7×8 / 4×5 / 5×5.5 / 9×10 / 3.2×4 / 5.5×6 Single Product/Set Classification Produit du jeu Thickness(mm) 1.6
Set Contents (mm) 3.2×4、4×5、5×5.5、5.5×6、6×7、7×8、8×9、9×10 Set Contents (Items) 8 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
Function 1 Ultrathin type with thickness of 1.6 mm is convenient for narrow and deep spaces. Function 2 The offset part has a rising angle of 20°, which helps secure the space for the hand even in a flat place, making it convenient for avoiding obstacles. Function 3 A small-type wrench with chain that is convenient for storing and carrying.
Material Carbon Steel Set Content Wrench X 8 sizes; Portable Chain. Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.
Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. Product Width(mm) 17
Product Height(mm) 100 Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 80

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de mini clés fines, le numéro d'article est le suivant: EMS-08TSET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMS-08TSET.

Assistance technique