Pince-étau (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ERP-175

Référence pièce
ERP-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.93 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Size(mm) 175
Main body: option Main Body Application Removing slippery bolt nuts and fixing them into place as clamps Function 1 Jaws allow target objects to be fixed securely
Function 2 Ideal for removal of rusty and slipping screws Material 1 Head Section: Chrome Vanadium Steel Material 2 Handle: Carbon Tool Steel
Notes 1 Do not use it as a lifting tool. Do not use for scaffolding connection, etc. Notes 2 Be careful not to pinch your hand when using the handle or unlocking the lock with the unlock lever. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose.
Product Width(mm) 60 Product Height(mm) 187 Product Depth(mm) 15
Product Weight(g) 380

Vous vous trouvez sur la page de Pince-étau, le numéro d'article est le suivant: ERP-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ERP-175.

Assistance technique