Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (lame standard) (avec rayon d'angle), type AL-SEES3-R (Numéros de référence)

Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (lame standard) (avec rayon d'angle), type AL-SEES3-R
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-SEES3060-R05
AL-SEES3060-R10
AL-SEES3080-R05
AL-SEES3080-R15
AL-SEES3100-R05
AL-SEES3100-R10
AL-SEES3100-R15
AL-SEES3100-R20
AL-SEES3120-R05
AL-SEES3120-R10
AL-SEES3120-R15
AL-SEES3120-R20
AL-SEES3120-R25
AL-SEES3140-R05
AL-SEES3140-R10
AL-SEES3140-R15
AL-SEES3140-R20
AL-SEES3140-R25
AL-SEES3160-R05
AL-SEES3160-R10
AL-SEES3160-R15
AL-SEES3160-R20
AL-SEES3160-R25
AL-SEES3160-R30
AL-SEES3200-R05
AL-SEES3200-R10
AL-SEES3200-R15
AL-SEES3200-R20
AL-SEES3200-R25
AL-SEES3200-R30
AL-SEES3200-R40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

118.71 €

1 Disponible 8 jours 60.59606

118.71 €

1 Disponible 8 jours 619606

111.82 €

1 Disponible 8 jours 80.512708

145.86 €

1 Disponible 8 jours 81.512708

139.52 €

1 Disponible 8 jours 100.5158010

139.52 €

1 6 jours 101158010

181.89 €

1 Disponible 8 jours 101.5158010

181.89 €

1 Disponible 8 jours 102158010

193.43 €

1 Disponible 7 jours 120.5189012

193.43 €

1 Disponible 8 jours 121189012

252.38 €

1 Disponible 8 jours 121.5189012

252.38 €

1 Disponible 8 jours 122189012

252.38 €

1 Disponible 8 jours 122.5189012

342.51 €

1 Disponible 8 jours 140.52110014

342.51 €

1 Disponible 8 jours 1412110016

342.51 €

1 Disponible 8 jours 141.52110016

342.51 €

1 Disponible 8 jours 1422110016

342.51 €

1 Disponible 8 jours 142.52110014

331.65 €

1 Disponible 8 jours 160.52111016

331.65 €

1 Disponible 8 jours 1612111016

432.75 €

1 Disponible 8 jours 161.52111016

432.75 €

1 Disponible 8 jours 1622111016

432.75 €

1 Disponible 8 jours 162.52111016

331.65 €

1 Disponible 8 jours 1632111016

536.70 €

1 Disponible 8 jours 200.53312020

536.70 €

1 Disponible 8 jours 2013312020

652.61 €

1 Disponible 8 jours 201.53312020

652.61 €

1 Disponible 8 jours 2023312020

652.61 €

1 Disponible 8 jours 202.53312020

536.70 €

1 Disponible 8 jours 2033312020

652.61 €

1 Disponible 8 jours 2043312020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Type Rayon
Machining Application Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
R Precision(μm) 0.025~-0.025 Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses helix gashing for excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Uses short flute to maintain high rigidity. 1.5 times more machining performance than 2-flute types. Multifunctional machining such as inrush processing and unfolding processing can be performed. Specifications Blade Length with Corner Radius 1.5Dc
Machining Application Details Pocket machining, helical processing, shoulder grinding, grooving Detailed torsion angle 45°

Assistance technique