Ébavureur Aero, tête modulaire modèle MAL (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAL-1020-M10
MAL-2025-M12
MAL-2028-M12
MAL-2032-M16
MAL-2035-M16
MAL-3040-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Component: Clamp screw Dimensions MD
(mm)
Allowable Maximum Rotation Speed
(min-1)

375.74 €

1 6 jours 2013519.514DSW-4075M1015,000

484.81 €

1 7 jours 252352419DSW-4085M1240,000

502.67 €

1 8 jours 282352419DSW-4085M1236,000

518.66 €

1 8 jours 322432922DSW-4085M1633,000

538.40 €

1 8 jours 352432922DSW-4085M1631,000

626.77 €

1 7 jours 403433226DSW-4085M1628,000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure / Autre Finish category Finition Mounting Method Bouchon de centrage
Effective cutting edge length (Ad)(mm) 15 Component: wrench A-15 Supported tips XOGT1605○○/PD○R
With/Without Coolant Holes Available Application Curved-surface machining / pocket machining / grooving / shoulder milling (corner radius) / helical machining

Assistance technique