Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPC4-15 |
SPC4-16 |
SPC4-17 |
SPC4-18 |
SPC4-19 |
SPC4-20 |
SPC4-22 |
SPC4-24 |
SPC4-25 |
SPC4-26 |
SPC4-28 |
SPC4-30 |
SPC6-32 |
SPC6-35 |
SPC6-38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank dimensions/handle length | Shank Dimensions / V | Shank Dimensions / W | Shank Dimensions / X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 15 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
264.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
272.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 17 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
277.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 30 | 4 | 16 | 87 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
277.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 19 | 30 | 4 | 16 | 87 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
293.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 30 | 4 | 25 | 100 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
312.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 30 | 4 | 25 | 100 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
349.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 24 | 40 | 4 | 25 | 107 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
349.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 25 | 40 | 4 | 25 | 107 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
377.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 26 | 40 | 4 | 32 | 110 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
377.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 28 | 40 | 4 | 32 | 110 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
407.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 30 | 50 | 4 | 32 | 118 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
484.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 32 | 50 | 6 | 32 | 118 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
518.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 35 | 50 | 6 | 32 | 118 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
567.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 38 | 55 | 6 | 32 | 123 | 57.6 | 29 | 13.08 | 12.7 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte | Type | Carré | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rainure / Plongée (avance Z) | Blade tip shape | Plan C | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Dimensions/C(mm) | 0.5 | Specifications | multi-edged | Material type | Carbide P type (for stainless steel), Carbide K type (for forged iron) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles