Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 3 | 6 | 45 | 0.05 | |
59.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 0.05 | |
59.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 6 | 6 | 45 | 0.1 | |
59.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.5 | 8 | 6 | 45 | 0.1 | |
73.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 10 | 6 | 45 | 0.1 | |
78.65 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3.5 | 11 | 6 | 45 | 0.1 | |
77.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 12 | 6 | 45 | 0.1 | |
86.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4.5 | 14 | 6 | 45 | 0.1 | |
85.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | 0.1 | |
94.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | |
88.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | |
110.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | |
110.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | |
120.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | |
119.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | |
148.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | |
148.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 9 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | |
117.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 9.5 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | |
104.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | |
136.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10.5 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | |
136.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 11 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | |
144.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 11.5 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | |
144.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | |
176.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 13 | 30 | 12 | 80 | 0.2 | |
198.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | |
210.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 15 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | |
239.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | 35 | 16 | 90 | 0.3 | |
347.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 17 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | |
362.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | |
379.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 19 | 40 | 20 | 105 | 0.4 | |
394.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | 40 | 20 | 105 | 0.5 | |
475.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
488.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 22 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
515.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 23 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
549.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
569.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
763.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | 26 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
787.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 27 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
805.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | |
953.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 29 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | |
979.77 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 60 | 32 | 130 | 0.5 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rainure / Plongée (avance Z) | Blade tip shape | Plan C |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Specifications | Standard blade length, torsional angle 30° | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles