Fraise radiale type VN-SPES2 (Numéros de référence)

Fraise radiale type VN-SPES2
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VN-SPES2-030
VN-SPES2-040
VN-SPES2-050
VN-SPES2-060
VN-SPES2-080
VN-SPES2-100
VN-SPES2-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/ℓs
(mm)

739.28 €

1 8 jours 3646045

765.05 €

1 8 jours 4746043

836.09 €

1 8 jours 5766548

921.98 €

1 8 jours 6966546

1,171.84 €

1 8 jours 8988566

1,351.42 €

1 8 jours 10121010078

1,655.95 €

1 8 jours 12121212098

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Features Integrated sintered diamond twist blade endmill manufactured through co-sintering of diamond and carbide
Specifications Torsion Angle 30° Blade length is 1 to 2 times the blade diameter

Assistance technique