Fraise Hepta type HEP, pointe compatible (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XDMT080620ZER-JC8015
XDMT080620ZER-JC8050
XDMW080620ZTR-JC5040
XDMW080620ZTR-JC8015
XDMW080620ZTR-JC8050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Material type Breaker Y/N

15.67 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeJC8015Available

15.67 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneJC8050Available

15.67 €

10 6 jours AcierJC5040NA

15.67 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeJC8015NA

13.56 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneJC8050NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle D(15°) Available corners 7
Dimensions/A(mm) 17.5 Dimensions/T(mm) 6.35 Dimension / r ε(mm) 2
Dimensions/φD(mm) 5 Accuracy M Details Type Breaker Available
Material PVD Coating Machining Application Heavy cutting for leveling and shaping

Assistance technique