Foret à pointer NC 120° F724 (Numéros de référence)

Foret à pointer NC 120° F724
  • Remise sur volume
Allows simultaneous centering and chamfering. FIRE coating enables high-speed machining with a long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F724-005.000
F724-006.000
F724-006.350
F724-008.000
F724-009.520
F724-010.000
F724-012.000
F724-012.700
F724-015.870
F724-016.000
F724-019.050
F724-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

103.33 €

1 Disponible 6 jours 56214

106.71 €

1 6 jours 66616

123.95 €

1 6 jours 6.357017

173.28 €

1 6 jours 87921

247.22 €

1 6 jours 9.528925

197.89 €

1 6 jours 108925

247.22 €

1 6 jours 1210230

321.16 €

1 6 jours 12.710230

493.81 €

1 6 jours 15.8711537

395.25 €

1 6 jours 1611537

765.03 €

1 6 jours 19.0513145

715.70 €

1 6 jours 2013145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 120 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre Standard G.S. Coating Details FIRE
Shank diameter tolerance h6

Assistance technique