Fraise à fileter pour trou borgne / trou traversant TM SP pour 2 X D 3737 (Numéros de référence)

Fraise à fileter pour trou borgne / trou traversant TM SP pour 2 X D 3737
[Features]
· Threading is performed with helical cutting.
· If the pitch is the same, one unit can process threads with different diameters.
· Both right-handed and left-handed female threads can be machined.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3737-6.000
3737-8.000
3737-8.005
3737-10.000
3737-10.005
3737-10.006
3737-12.000
3737-14.000
3737-14.007
3737-16.000
3737-16.007
3737-20.000
3737-20.007
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diameter d1 Pitch P
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Number of flutes
(sheet)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Thread O.D. d1
(mm)
Drill Diameter dk
(mm)

254.77 €

1 24 jours M61543613.54.85

281.82 €

1 8 jours M81.25623818.16.46.8

289.14 €

1 24 jours M81623817.56.47

311.40 €

1 8 jours M101.57431021.87.958.5

331.06 €

1 8 jours M1017431021.57.959

336.02 €

1 24 jours M101.257431021.97.958.8

382.91 €

1 24 jours M121.757441025.49.9510.2

432.06 €

1 24 jours M142904123111.212

424.83 €

1 24 jours M141.59041230.811.212.5

488.78 €

1 8 jours M162904143512.814

506.07 €

1 24 jours M161.59041433.812.814.5

565.31 €

1 24 jours M202.510241641.314.9517.5

575.23 €

1 8 jours M201.510241642.814.9518.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Tool Material Type Carbure Tap Type Fraise à fileter
Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN
Standard G.S. Internal oil supply Available Shank diameter tolerance h6

Assistance technique