Fraise cloche EW100G 4101 (Numéros de référence)

Fraise cloche EW100G 4101
[Features]
· A deburring fork for chamfering and deburring of hole entrances and exits.
· Internal oil supply type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4101-006.000
4101-006.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal
(φ)
Tip diameter d1
(mm)
Blade height h1
(mm)
Length l9
(mm)
Machined Hole Diameter Range, For range Ø-

989.87 €

1 24 jours 6.560.855.856,21 - 6,70

1,054.39 €

1 24 jours 76.50.95.96,71 - 7,10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Overall Length L1(mm) 165 shank diameter d2(mm) 16
Shank length l3(mm) 48 Length under neck l2(mm) 102 Length l4(mm) 3
Standard G.S. Internal oil supply Available

Assistance technique