Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3127-006.000 |
3127-008.000 |
3127-010.000 |
3127-012.000 |
3127-014.000 |
3127-016.000 |
3127-018.000 |
3127-020.000 |
3127-025.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 6 | 57 | 10 | |
100.81 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 8 | 63 | 16 | |
123.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 72 | 19 | |
150.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | 12 | 12 | 83 | 22 | |
138.49 € | 1 | Disponible | 24 jours | 14 | 14 | 83 | 22 | |
159.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 16 | 92 | 26 | |
274.85 € | 1 | Disponible | 24 jours | 18 | 18 | 92 | 26 | |
300.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 20 | 104 | 32 | |
499.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 25 | 25 | 121 | 45 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Ébauche | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles