Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3686-001.000 |
3686-002.000 |
3686-002.500 |
3686-003.000 |
3686-004.500 |
3686-005.000 |
3686-006.000 |
3686-007.000 |
3686-008.700 |
3686-009.700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.22 € | 1 | Disponible | 25 jours | 1 | 3 | 38 | 2 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 14 jours | 2 | 6 | 45 | 4 | |
42.61 € | 1 | Disponible | 25 jours | 2.5 | 6 | 45 | 5 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 14 jours | 3 | 6 | 45 | 6 | |
44.06 € | 1 | Disponible | 25 jours | 4.5 | 6 | 45 | 8 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 6 | 45 | 8 | |
41.18 € | 1 | Disponible | 25 jours | 6 | 6 | 45 | 10 | |
53.42 € | 1 | Disponible | 25 jours | 7 | 8 | 55 | 12 | |
75.93 € | 1 | Disponible | 25 jours | 8.7 | 10 | 55 | 14 | |
77.12 € | 1 | Disponible | 25 jours | 9.7 | 10 | 55 | 16 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | e8 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles