Fraise à engagement variable type standard, 4 cannelures, pour acier haute dureté RF100H 3895 (Numéros de référence)

Fraise à engagement variable type standard, 4 cannelures, pour acier haute dureté RF100H 3895
  • Remise sur volume
Capable of machining 52 HRC or harder high hardness steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3895-006.000
3895-008.000
3895-010.000
3895-012.000
3895-016.000
3895-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

88.90 €

1 Disponible 6 jours 613657215.5

120.42 €

1 Disponible 6 jours 819863277.5

125.72 €

1 Disponible 6 jours 10221072329.2

162.00 €

1 Disponible 6 jours 122612833811.2

279.47 €

1 Disponible 6 jours 163216924415.0

426.67 €

1 Disponible 6 jours 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Coating A
Torsion Angle (θ) Engagement variable Tool Material Carbide Standard DIN6527L
Coating Details TiAiN Blade diameter tolerance h10

Assistance technique