Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.31 € | 1 | 8 jours | 3 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 3.1 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.04 € | 1 | 24 jours | 3.17 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 3.2 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.04 € | 1 | 24 jours | 3.25 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 3.3 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 3.4 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 24 jours | 3.5 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.04 € | 1 | 24 jours | 3.57 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 3.6 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 3.7 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 3.8 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 3.9 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
117.04 € | 1 | 24 jours | 3.97 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 4 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 24 jours | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 24 jours | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
135.33 € | 1 | 24 jours | 4.37 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
135.33 € | 1 | 24 jours | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
135.33 € | 1 | 8 jours | 4.65 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 24 jours | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
135.33 € | 1 | 24 jours | 4.76 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 24 jours | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
135.33 € | 1 | 8 jours | 4.9 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 5 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
135.33 € | 1 | 24 jours | 5.16 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
130.77 € | 1 | 8 jours | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
130.77 € | 1 | 8 jours | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
135.33 € | 1 | 24 jours | 5.55 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
135.33 € | 1 | 24 jours | 5.56 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 24 jours | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
142.55 € | 1 | 24 jours | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
142.55 € | 1 | 24 jours | 5.95 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
107.31 € | 1 | 8 jours | 6 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 8 jours | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 8 jours | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 8 jours | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 24 jours | 6.35 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 24 jours | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
114.75 € | 1 | 8 jours | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 8 jours | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
114.75 € | 1 | 8 jours | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 24 jours | 6.75 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
114.75 € | 1 | 8 jours | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
114.75 € | 1 | 8 jours | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
117.04 € | 1 | 8 jours | 7 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 8 jours | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
117.04 € | 1 | 24 jours | 7.14 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 8 jours | 7.2 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
112.79 € | 1 | 8 jours | 7.3 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
114.75 € | 1 | 8 jours | 7.4 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
117.04 € | 1 | 8 jours | 7.5 | 41 | 79 | 8 | 36 |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 |
Standard | DIN6537K | Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | Y |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles