Fraise multi-usage à engagement variable, type semi-long, 4 cannelures RF100U 3839 (Numéros de référence)

Fraise multi-usage à engagement variable, type semi-long, 4 cannelures RF100U 3839
  • Remise sur volume
A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3839-006.000
3839-008.000
3839-010.000
3839-012.000
3839-016.000
3839-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

96.72 €

1 Disponible 6 jours 618665295.5

132.80 €

1 Disponible 6 jours 824875397.5

136.73 €

1 Disponible 6 jours 10301080409.2

177.40 €

1 Disponible 6 jours 123612934811.2

304.77 €

1 Disponible 6 jours 1648161086015.0

466.09 €

1 Disponible 6 jours 2060201267619.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique