Foret à tige de fraise avec lames 3xD avec trou d'huile RT80U 1171 (Numéros de référence)

Foret à tige de fraise avec lames 3xD avec trou d'huile RT80U 1171
Uses an RT blade for consistent drilling performance. Internal lubrication gives good chip discharge properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1171-010.000
1171-010.200
1171-010.400
1171-010.500
1171-010.600
1171-010.800
1171-010.900
1171-011.000
1171-011.100
1171-011.200
1171-011.400
1171-011.500
1171-011.700
1171-011.800
1171-012.000
1171-012.100
1171-012.200
1171-012.300
1171-012.400
1171-012.500
1171-012.600
1171-012.700
1171-013.000
1171-013.500
1171-014.000
1171-014.200
1171-014.600
1171-014.700
1171-015.000
1171-015.100
1171-015.300
1171-015.500
1171-015.600
1171-015.700
1171-015.800
1171-016.000
1171-016.200
1171-016.500
1171-016.700
1171-017.000
1171-017.300
1171-017.500
1171-017.700
1171-017.800
1171-018.000
1171-018.500
1171-019.000
1171-019.500
1171-019.600
1171-019.700
1171-020.000
1171-020.500
1171-021.000
1171-021.500
1171-022.000
1171-022.220
1171-022.500
1171-023.000
1171-023.500
1171-024.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

267.71 €

1 25 jours 10511031648

323.33 €

1 25 jours 10.2511031648

481.70 €

1 25 jours 10.4511031648

269.65 €

1 25 jours 10.5511031648

380.21 €

1 25 jours 10.6511031648

299.80 €

1 25 jours 10.8511031648

443.14 €

1 25 jours 10.9511031648

293.76 €

1 25 jours 11511031648

380.21 €

1 25 jours 11.1511031648

428.86 €

1 25 jours 11.2511031648

402.57 €

1 25 jours 11.4511031648

297.79 €

1 25 jours 11.5511031648

374.09 €

1 25 jours 11.7511031648

303.75 €

1 25 jours 11.8511031648

269.65 €

1 25 jours 12511031648

392.40 €

1 25 jours 12.1591111648

380.21 €

1 25 jours 12.2591111648

313.84 €

1 25 jours 12.3591111648

392.40 €

1 25 jours 12.4591111648

273.76 €

1 25 jours 12.5591111648

313.84 €

1 25 jours 12.6591111648

380.21 €

1 25 jours 12.7591111648

269.65 €

1 25 jours 13591111648

271.66 €

1 25 jours 13.5591111648

271.66 €

1 25 jours 14591111648

277.71 €

1 25 jours 14.2681222050

382.22 €

1 25 jours 14.6681222050

319.81 €

1 25 jours 14.7681222050

311.83 €

1 25 jours 15681222050

382.22 €

1 25 jours 15.1681222050

400.55 €

1 25 jours 15.3681222050

311.83 €

1 25 jours 15.5681222050

319.81 €

1 25 jours 15.6681222050

400.55 €

1 25 jours 15.7681222050

313.84 €

1 25 jours 15.8681222050

281.66 €

1 25 jours 16681222050

392.40 €

1 25 jours 16.2761302050

283.68 €

1 25 jours 16.5761302050

289.72 €

1 25 jours 16.7761302050

283.68 €

1 25 jours 17761302050

329.47 €

1 25 jours 17.3761302050

283.68 €

1 25 jours 17.5761302050

439.03 €

1 25 jours 17.7761302050

345.94 €

1 25 jours 17.8761302050

311.83 €

1 25 jours 18761302050

315.85 €

1 25 jours 18.5841442556

311.83 €

1 25 jours 19841442556

315.85 €

1 25 jours 19.5841442556

439.03 €

1 25 jours 19.6841442556

351.89 €

1 25 jours 19.7841442556

311.83 €

1 25 jours 20841442556

315.85 €

1 25 jours 20.5931532556

365.93 €

1 25 jours 21931532556

406.18 €

1 25 jours 21.5931532556

365.93 €

1 25 jours 22931532556

508.10 €

1 25 jours 22.221011612556

365.93 €

1 25 jours 22.51011612556

420.21 €

1 25 jours 231011612556

382.14 €

1 25 jours 23.51011612556

377.94 €

1 25 jours 241011612556

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole Disponible
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6538K
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6

Assistance technique