Fraise à chanfreiner E45X / E30 / E45 / E60 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E30D16C25
E45D12C20JPN
E45D16C25JPN
E45D30C32JPN
E45XD06C1206
E45XD08C1606
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter D
(mm)
Work material Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Details Type Dimension H
(mm)
Dimension φD1
(mm)

264.27 €

1 8 jours 16General steel / Acier trempé et durci / Aluminium1132527.1E303340.930°

208.30 €

1 8 jours 12General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium1102015.6E453023.245°

232.64 €

1 8 jours 16General steel / Acier trempé et durci / Aluminium1132529.7E453335.945°

318.62 €

1 8 jours 30General steel / Acier trempé et durci / Aluminium1153237.8E453545.045°

201.80 €

1 8 jours 6General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane801214E45X1914.145°

201.80 €

1 8 jours 8General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane1001614E45X2316.145°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Chanfrein Mounting Method Avec poignée Finish category Finition
Compatible Tip Material Revêtement en carbure

Assistance technique