Pointe Self-Grip (coupe F) pour soyage, avec poignée (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFL1.2JS10DIC328
GFL1.6J8DIC328
GFL1.6J15DIC328
GFL1.68DIC20
GFL1.68DIC54
GFL1.68DIC354
GFL1.615DIC20
GFL1.615DIC354
GFR1.2JS10DIC20
GFR1.2JS10DIC328
GFR1.2JS10DIC354
GFR1.2JS15DIC328
GFR1.6J8DIC20
GFR1.6J8DIC328
GFR1.6J15DIC328
GFR1.6JS15DIC328
GFR1.6JS15DIC354
GFR1.68DIC20
GFR1.68DIC54
GFR1.68DIC354
GFR1.615DIC20
GFR1.615DIC354
GFR2J6DIC328
GFR2JS15DIC328
GFR3J8DIC328
GFR36DIC328
GFR38DIC328
GFR38DIC354
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Type Tip Type Dimensions/K°
(°)

17.35 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre1.2(±0.1)GFL (with grooves)0.02(±0.05)IC328PVD CoatingSharp Corner Tip10°

16.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC328PVD Coating-

16.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC328PVD Coating-15°

13.54 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC20Carbide-

13.54 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC54Carbide-

16.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating-

13.54 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour gauchersAutre1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC20Carbide-15°

16.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour gauchersAutre1.6(±0.1)GFL (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating-15°

13.77 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.2(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC20CarbideSharp Corner Tip10°

17.35 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.2(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC328PVD CoatingSharp Corner Tip10°

17.35 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre1.2(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC354PVD CoatingSharp Corner Tip10°

17.35 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.2(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC328PVD CoatingSharp Corner Tip15°

13.54 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.16(±0.05)IC20Carbide-

16.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.16(±0.05)IC328PVD Coating-

16.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.16(±0.05)IC328PVD Coating-15°

17.83 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC328PVD Coating-15°

17.83 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC354PVD Coating-15°

13.54 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC20Carbide-

13.54 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC54Carbide-

16.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating-

13.54 €

10 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC20Carbide-15°

16.90 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiersAutre1.6(±0.1)GFR (with grooves)0.16(±0.05)IC354PVD Coating-15°

17.83 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre2.0(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.16(±0.05)IC328PVD Coating-

18.64 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre2.0(±0.1)GFR (with grooves) JS Type0.02(±0.05)IC328PVD CoatingSharp Corner Tip15°

19.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiersAutre3.0(±0.1)GFR (with grooves) J Type0.25(±0.05)IC328PVD Coating-

19.34 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.23.0(±0.1)GFR (with grooves)0.20(±0.05)IC328PVD Coating-

19.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titanePour droitiers0.23.0(±0.1)GFR (with grooves)0.20(±0.05)IC328PVD Coating-

19.34 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydablePour droitiers0.23.0(±0.1)GFR (with grooves)0.20(±0.05)IC354PVD Coating-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 1
Breaker Use Finition O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur

Assistance technique