Lame Self-Grip (coupe F) pour soyage (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGFH191
SGFH191.2
SGFH261
SGFH261.2
SGFH263
SGFH321
SGFH323
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Shank height
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H3
(mm)
Compatible Tip w tip width Removing Wrench Compatible Block

142.53 €

1 8 jours 1.6321919.0321.28615.7GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBN16-2 SGTBR/L19-2

142.53 €

1 8 jours 1.2181919.0180.938615.7GFN/R/L 1.21.2ESG-0.5SGTBN16-2 SGTBR/L19-2

148.81 €

1 8 jours 1.6352626351.211021.4GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

148.81 €

1 8 jours 1.2202626200.9311021.4GFN/R/L 1.21.2ESG-0.5SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

148.81 €

1 8 jours 3752626752.411021.4GFN/R/L 33ESG-1SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26

168.58 €

1 8 jours 1.6383232381.215024.8GFN/R/L 1.61.6ESG-0.5SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32

168.58 €

1 6 jours 310032321002.415024.8GFN/R/L 33ESG-1SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Rainurage du diamètre extérieur / Découpe Selfishly Ambidextre Number of corners for tip use 1 angle

Assistance technique